Fascetta fermacavo Flex Tie

Fascette riutilizzabili con gancio e nastro di velcro per la raccolta in fasci di cavi sensibili

Fascetta in veltro per l’impiego flessibile

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggio

Codice articolo Descrizione articoloAutoestinguente secondo UL 94 V2Lunghezza (mm)Larghezza in mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61823711Flex Tie 150x20sì150.020100
61823712Flex Tie 200x20sì200.020100
61823713Flex Tie 330x20sì330.020100
61823717Flex Tie Roll 10 (25m)sì-101
61823718Flex Tie Roll 20 (25m)sì-201
61823719Flex Tie Roll 30 (25m)sì-301
61823714Flex Strap 300x25no330.02510
61823715Flex Strap 360x25no360.02510
61823716Flex Strap 480x25no480.02510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per una raccolta in fasci semplice e rapida
  • Delicato con i cavi: impedisce danni alla guaina esterna del cavo
  • Riutilizzabile
  • Assenza di corrosione poiché le chiusure in velcro sono realizzate con tessuti naturali
  • Assenza di bordi appuntiti, per evitare il rischio di lesioni

Applicazione

  • Per la raccolta in fasci di cavi e tubi flessibili
  • Resistente alle vibrazioni (ad es. robotica)
  • Ideale per applicazioni che richiedono di essere cambiate frequentemente o in cui è richiesto l’accesso costante (ad es. tecnica per spettacoli, laboratori)
  • Per la raccolta in fasci di cavi sensibili alla pressione (ad es. cavi in fibra ottica, cavi dati)

Norm references / Approvals

  • Autoestinguente secondo UL 94 V2, ved. tabella

Caratteristiche costruttive

  • Fascetta: con testa a fessura
  • Roll: rotolo continuo da 25m per il taglio individuale
  • Cinturino: composto da gancio e anello separato,con fibbia

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Colore standard

  • Nero

Materiale

  • Tie + Roll: PP e velour PA
  • Strap: PA 6, PA 6.6., rivestimento in PU

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.