Anelli di marcatura PC
Open marking rings with pre-printed characters and numbers for marking wires/single cores after assembly, Snap-On mechanism, flame-retardant according to UL 94 V
Accessori (scatola per la conservazione) nel catalogo web
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Anelli di marcatura aperti con numero prestampato di caratteri
- L'ergonomicità garantisce un'applicazione sicura e una funzione antirotazione.
- Good UV resistance
- Semplice montaggio tramite sistema a clip
Applicazione
- Per la marcatura di conduttori singoli
- Marcatura anche dopo il cablaggio
- Utilizzabile anche per marcare cavi prima dell'assemblaggio
Caratteristiche del prodotto
- Sezione mm2: PC 10: 1 PC 20: 2,5 PC 30: 4 PC 40: 6
- Diametro ambito di applicazione in mm: PC 10: 2,4-3 PC 20: 3-4 PC 30: 4-5 PC 40: 5-6,2
- Larghezza x altezza mm / lunghezza morsetto in mm: PC 10: 3,7 x 3,6 / 3 PC 20: 4,5 x 4,2 / 3 PC 30: 5,7 x 5,5 / 3 PC 40: 6,9 x 6,7 / 4
Riferimenti normativi/approvazioni
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Colore standard
- Giallo
Materiale
- PVC rigido senza cadmio e silicone
Campo di temperatura
- da -30°C a +60°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
