SILVYN® RILL PA 12
SILVYN® RILL PA12 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatili
Progettata per movimenti continui
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistente alla deformazione
- Elevata flessibilità anche alle basse temperature
- Autoestinguente secondo UL94 V2
- Resistente allo schiacciamento
- Alta flessibilità
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- In catene portacavi (SILVYN® CHAIN)
- Building automation
- Industria robotica
- Per esterno (guaina nera)
Caratteristiche del prodotto
- Priva di alogeni e cadmio
- Resistente all'abrasione
- Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche
Norm references / Approvals
- UL file number E308201
Costruzione
- Guaina corrugata a passo fine in PA 12
Note
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie, nero
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
UL File No. E308201
DNV, Lloyd's Register
EN 45545-2 (HL-3)
Colore standard
- Grigio (RAL 7031)
Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV
Materiale
- PA 12
privo di silicone
privo di alogeni
Comportamento al fuoco secondo UL 94V-2
Campo di temperatura
- da -50 °C a +100 °C
per brevi periodi fino a +150°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

