PEW 8.185 crimpatrice
Strumento/pinze a crimpare PEW 8.185 per la pressatura di puntalini isolati con crimpatura quadrata, prodotti in Germania, veloci ed affidabili
| Codice articolo | Descrizione articolo | Per mm² | Profilo di crimpatura | Peso kg | Lunghezza (mm) | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61813736
| PEW 8.185 | 0.08 - 16 | quadrato | 0,38 | 180 | 1 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Maniglie ergonomiche e minimo sforzo
- La ganascia di crimpatura uniforme garantisce esatti profili di crimpatura
- DIN compatibile qualità aggraffatura derivante dal blocco integrale (meccanismo di auto-sblocco)
- Regolazione automatica alla sezione del cavo in uso
Applicazione
- Per la compressione di capicorda isolati e non
- Può essere usata con puntalini lunghi fino a 20 mm (per puntalini di oltre 12 mm sono necessarie 2 crimpature)
Caratteristiche del prodotto
- Costruito in acciaio cromato.
Note
- Per puntalini fino a 12 mm è necessaria una sola pressione, per versioni più lunghe (fino a 20 mm) sono necessarie almeno 2 manovre
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
