Guaina termorestringente PROTECT Set

Il kit dei tubi retraibili PROTECT contiene una gamma di tubi di misure comuni all'interno di una pratica scatola. Il kit è principalmente usato per interventi di riparazione e manutenzione.

Buona resistenza chimicaTempo di montaggio

cRUus

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

61742465PROTECT Set
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Pratico kit con guaine termorestringenti PROTECT con inclusa pistola aria calda compatta

Applicazione

  • Ideale per manutenzione e riparazione, ricerca e sviluppo e produzione in piccola serie

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente (eccetto versione trasparente)
  • Privo di silicone
  • Resistente agli UV (solo versione nera)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Approvata UL224 (eccetto versione trasparente)
  • UL File n.: E476215 (eccetto versione trasparente)

Note

  • Non resistente agli oli motore

Incluso

  • Il set di guaine termorestringenti nella pratica valigia
  • Assortimento delle misure più usate delle guaine PROTECT
  • Content:
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
    5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
    1 x HOT GUN

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile

Note

  • A parete singola/A parete sottile
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm

Info

  • Coefficiente di restringimento: 2:1

Materiale

  • Poliolefine reticolata

Campo di temperatura

  • da -55°C a +135°C
  • Temperatura di restringimento: +90°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.