
SILVYN® KLICK-Y (TPE)
        Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
    
        Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
    
        Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
    
Vantaggi
- Semplice da cablare
 - Elevata resistenza termica
 
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
 - SILVYN® RILL PA 6
 - SILVYN® RILL PA 12
 - Raccordo a Y per guaine SILVYN® RILL
 
Costruzione
- 3 x raccordi guaina
 - 1 x foro per vite di fissaggio M4
 
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
 - Descrizione classe ETIM 5.0 : Raccordo per guaina plastica corrugata
 
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
 - ETIM 6.0 Class-Description: Connettori per tubi corrugati
 
Colore standard
- Grigio (RAL 7031)
Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV 
Materiale
- TPE
 
Grado di protezione
- IP 66
 
Campo di temperatura
- da -40 °C a +115 °C
 
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
 - I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.