SILVYN® FCL
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Montaggio rapido
- Smontaggio semplice
- Elevata resistenza meccanica
- Guaina bloccata da aletta
- Nessuna parte può andare persa
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® FPAS
- Fissaggio di guaine su pareti di macchinari in tutti i settori
Caratteristiche del prodotto
- Lo smontaggio avviene con un cacciavite
- Supporto monopezzo per guaina
Costruzione
- Supporto monopezzo per guaina con foro per il fissaggio
Note
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Supporto per guaina protettiva
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Class-Description: Supporto per flessibili di protezione
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
Colore standard
- Grigio (RAL 7031)
nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale
- PA66
Privo di alogeni
Campo di temperatura
- da -50°C a +135°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
