SILVYN FPAX NPT 1/2IN - 21 BK SILVYN FPAX NPT 1/2IN - 21 BK 55507720 SILVYN® FPAX NPT - Raccordo per guaine IP68/69 per SILVYN® FPAS
SILVYN FPAX NPT 1/2IN - 21 BK SILVYN FPAX NPT 1/2IN - 21 BK 55507720 SILVYN® FPAX NPT - Raccordo per guaine IP68/69 per SILVYN® FPAS
SILVYN FPAX Y 21-16-16 BK SILVYN FPAX Y 21-16-16 BK 55507351 SILVYN® FPAX Y - divisore a Y per SILVYN® FPAS
SILVYN FPAS PA6 13 / 9.8X13 BK 50M SILVYN FPAS PA6 13 / 9.8X13 BK 50M 61754015 SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili
SILVYN FPAS PA6 13 / 9.8X13 BK 50M SILVYN FPAS PA6 13 / 9.8X13 BK 50M 61754015 SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili
SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M 61754305 SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M 61754060 SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili
SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M 61754070 SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili
SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M 61754275 SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili
SILVYN FPAG M63X1.5 / 67 BK SILVYN FPAG M63X1.5 / 67 BK 55506475 SILVYN® FPAG-M - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK PG 16 /21 BK SILVYN FLEXILOK PG 16 /21 BK 68100085 SILVYN® FLEXILOK PG - raccordo per tubo con filetto PG
SILVYN FLEXILOK PG 21 /28 BK SILVYN FLEXILOK PG 21 /28 BK 68100095 SILVYN® FLEXILOK PG - raccordo per tubo con filetto PG
SILVYN FLEXILOK PG 11 /16 GY SILVYN FLEXILOK PG 11 /16 GY 65500390 SILVYN® FLEXILOK PG - raccordo per tubo con filetto PG
SILVYN KSE-M 40X1.5 BK SILVYN KSE-M 40X1.5 BK 55507165 SILVYN® KSE-M - Raccordo per guaine metrico con molla CEM integrata per SILVYN® FPAS
SILVYN FPAG 90° M16X1.5 / 13 BK SILVYN FPAG 90° M16X1.5 / 13 BK 55506495 SILVYN® FPAG 90° M - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS
SILVYN FPAX M16X1.5 / 13 BK SILVYN FPAX M16X1.5 / 13 BK 55506135 SILVYN® FPAX-M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK 90° M 20X1.5 /16 GY SILVYN FLEXILOK 90° M 20X1.5 /16 GY 68100130 SILVYN® FLEXILOK 90° M - raccordo per tubo angolare con filetto metrico