SILVYN® HIPROJACKET AMG
SILVYN® HIPROJACKET AMG - raccordo per tubo in ottone nichelato per SILVYN® HIPROJACKET
Adatti a SILVYN® HIPROJACKET
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata resistenza a trazione
- Per elevate sollecitazioni meccaniche
- I raccordi a 45° e a 90° consentono un montaggio ottimale
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® HIPROJACKET
Costruzione
- Filettatura di raccordo metrica o PG
- Profilo esagonale dritto / angolare a 45° / angolare a 90°
- Manicotto filettato
- Dado di bloccaggio
Note
- È possibile estendere l'intervallo di temperatura rimuovendo i componenti in plastica
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Su richiesta
- Filetto di connessione NPT
Materiale
- Corpo: ottone nichelatoAnello di serraggio: ottone nichelatoO-ring: NBR
Grado di protezione
- IP 54
- IP 67 se usato SILVYN® HIPROSILTAPE
Campo di temperatura
- da -45°C a +105°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.