SILVYN® KLICK GPZ-M
SILVYN® KLICK GPZ-M - raccordo per tubo passo metrico con scarico della trazione dei cavi integrato per SILVYN® RILL
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Montaggio rapido
- Smontaggio semplice
- Scarico della trazione del cavo
- Guarnizione cavo aggiuntiva
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Industria robotica
- Adatto ad ogni luogo in cui cavi e conduttori devono essere dotati di scarico della trazione e protetti a tenuta stagna
Norm references / Approvals
- UL file number E308201
Costruzione
- Filettatura di raccordo metrica
- Pressacavo
- Corpo del raccordo con guarnizione interna
- Sistema ad innesto rapido (SnapIn) per montaggio della guaina
Note
- Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Colore standard
- Grigio (RAL 7031)
Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV
Materiale
- PA6
Grado di protezione
- IP 68
- IP 69
Campo di temperatura
- da -40 °C a +115 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
