SKINDICHT® JT PTFE metrico

SKINDICHT® JT PTFE metrico, anelli di tenuta, adatti per alimenti, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi ecc.

Food & BeverageBuona resistenza chimicaResistente agli acidiResistente alla temperatura

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ interno (mm)Spessore (mm)Ø esterno (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® JT PTFE metrico
53801030
M 1212.12.016.6100
53801040
M 1616.12.021.1100
53801050
M 2020.12.027.5100
53801060
M 2525.13.033.450
53801070
M 3232.13.040.350
53801080
M 4040.23.051.525
53801090
M 5050.23.061.625
53801100
M 6363.23.073.925
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi ecc.
  • Per uso nel settore food&beverage

Applicazione

  • Anelli in PTFE per pressacavi SKINTOP® e SKINDICHT®

Note

  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta

Colore standard

  • Bianco

Materiale

  • PTFE

Campo di temperatura

  • da -120°C a +250°C
    brevi periodi fino a +300°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.