SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi

Food & BeverageBuona resistenza chimicaResistente agli acidiResistente alla temperatura

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ interno/Ø esterno (mm)Spessore (mm)Ø esterno (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® JT PTFE
53801035
PG 712.5 / 16.52.016.5100
53801045
PG 915.2 / 19.02.019.0100
53801055
PG 1118.6 / 22.52.022.5100
53801065
PG 13,520.4 / 25.02.025.0100
53801075
PG 1622.5 / 27.02.027.0100
53801085
PG 2128.3 / 33.53.033.550
53801095
PG 2937.0 / 43.53.043.550
53801105
PG 3647.0 / 55.03.055.025
53801125
PG 4859.3 / 69.03.069.025
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi ecc.
  • Per uso nel settore food&beverage

Applicazione

  • Anelli in PTFE per pressacavi SKINTOP® e SKINDICHT®

Note

  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta

Colore standard

  • Bianco

Materiale

  • PTFE

Campo di temperatura

  • da -120°C a +250°C
    brevi periodi fino a +300°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.