SKINDICHT® JT PTFE metrico
SKINDICHT® JT PTFE metrico, anelli di tenuta, adatti per alimenti, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi ecc.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi ecc.
- Per uso nel settore food&beverage
Applicazione
- Anelli in PTFE per pressacavi SKINTOP® e SKINDICHT®
Note
- Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta
Colore standard
- Bianco
Materiale
- PTFE
Campo di temperatura
- da -120°C a +250°C
brevi periodi fino a +300°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
