SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, inserti di tenuta multipli PG, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati

Tempo di montaggioaffidabilità

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniCampi di serraggio Ø F mmAltezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® DV
53800640
DV 77.06.5500
53800641
DV 98.57.5500
53800579
DV 1110.58.5250
53800583
DV 13,512.58.5250
53800642
DV 1614.59.0250
53800643
DV 2118.511.0100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Impedisce la infiltrazione di umidità all'interno della custodia

Applicazione

  • Queste guarnizioni vengono inserite nell'anello di tenuta dei pressacavi SKINTOP®
  • Per le fasi di preparazione al montaggio
  • Protezione di punti di collegamento non occupati

Note

  • Il montaggio corretto garantisce il grado di protezione IP 68
  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Colore standard

  • Nero

Materiale

  • CR

Campo di temperatura

  • da -30°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.