SKINTOP® DIX
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per l'inserimento di più cavi in un solo pressacavo
- L'alta densità di cavi permette la riduzione degli ingombri
Applicazione
- Per l'uso con pressacavi SKINTOP®
- Al posto dell'inserto di tenuta interno, viene utilizzata una guarnizione a fori multipli
Note
- È possibile raggiungere un grado di protezione IP 68 se tutte le aperture sono chiuse e tutti i fori sono occupati in modo ottimale, cioè se vengono utilizzati cavi con diametro adeguato e/o gli accessori SKINTOP® DIX-DV
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Colore standard
- Naturale
Materiale
- in silicone
Grado di protezione
- IP 54
Campo di temperatura
- da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.