SKINTOP® CLICK BS
SKINTOP® CLICK BS, protezione antipiega con sistema CLICK innovativo per la protezione di cavi flessibili, nessun filetto necessario, nessun controdado
Il più innovativo sistema di fissaggio sul mercato, per un montaggio rapidissimo e flessibile. Si inserisce con un clic, si ruota la ghiera sul lato anteriore ed il montaggio è completo. Risultato: in un istante cavo fissato, centrato, con scarico trazione e con grado di protezione massimo.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Efficace protezione antipiega che garantisce l'ottimale funzionamento
- Grazie al nuovo sistema di fissaggio a scatto, risparmio di tempo fino al 70%
- Nessuna filettatura necessaria
- Adatto alla protezione dei cavi per posa mobile
- Pochi componenti, non necessita di controdado
Applicazione
- Su dispositivi, apparecchiature e macchine in movimento, il cavo collegato deve essere protetto da un'eccessiva flessione in conformità con VDE 0700-1
- Industria robotica
- Parti di macchine in movimento
- Costruzione di apparecchiature
- Light & sound
Norm references / Approvals
- UL File n. E79903
Incluso
- Utensile di smontaggio incluso nella fornitura
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Colore standard
- RAL 7001 grigio argento
RAL 7035 grigio chiaro
RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale
- Corpo: poliammide speciale
Guarnizione: elastomero speciale
Grado di protezione
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Campo di temperatura
- da -20°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

