VPE di piccole dimensioni SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione

Buona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CECULUScRUusGGVS

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

53110154
ST 72,5 - 6,51532.0810
53110155
ST 93,5 - 81936.0810
53110156
ST 114 - 102238.0810
53110157
ST 13,56 - 122441.0910
53110158
ST 169 - 142744.01010
53110159
ST 2113 - 183349.0115
53110160
ST 2914 - 254256.0115
53110161
ST 3624 - 325366.0135
53110162
ST 4235 - 386068.0135
53110163
ST 4839 - 446569.0145
Confezione di piccole dimensioni SKINTOP® ST + controdado
53110080ST 7 + GMP-GL2,5 - 6,51532.0810
53110081ST 9 + GMP-GL3,5 - 81936.0810
53110082ST 11 + GMP-GL4 - 102238.0810
53110083ST 13,5 + GMP-GL6 - 122441.0910
53110084ST 16 + GMP-GL9 - 142744.01010
53110085ST 21 + GMP-GL13 - 183349.0115
53110086ST 29 + GMP-GL14 - 254256.0115
53110087ST 36 + GMP-GL24 - 325366.0135
53110088ST 42 + GMP-GL35 - 386068.0135
53110089ST 48 + GMP-GL39 - 446569.0145
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Vasta gamma di accessori
  • Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance
  • Elevata protezione dalle vibrazioni
  • Ottimale scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

  • Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Fotovoltaico
  • Automazione industriale

Norm references / Approvals

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Note

  • Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori SKINTOP® PG
  • Utilizzare i controdadi SKINTOP® GMP-GL

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Colore standard

  • RAL 7001, grigio argento

Materiale

  • Corpo: poliammide
    Guarnizione: CR

Test:

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +100°C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.