SKINTOP® CLEAN
Per la massima affidabilità del processo quando serve: questo pressacavo combina un'emissione minima di particelle, una protezione dai materiali microbici e una superficie bianca per un rapido rilevamento della contaminazione. Per questo motivo definisce gli standard nelle aree sensibili: è ideale per le camere bianche fino alla classe ISO 1, per i locali asciutti e per l'industria alimentare e delle bevande.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Testato per una bassa emissione di particelle in conformità alla norma EN ISO 14644 14 e quindi adatto all'uso in camere bianche fino alla classe ISO 1 in conformità alla norma EN ISO 14644 1. Questo supporta un elevato livello di affidabilità dei processi in ambienti sensibili.
- Il materiale è resistente alla crescita batterica in conformità alla norma DIN EN ISO 846, metodo C. Questo protegge il materiale dalla degradazione microbica e favorisce la conformità agli standard igienici nei settori di applicazione più esigenti.
- Il colore bianco consente di individuare rapidamente eventuali contaminazioni. Ciò consente di identificare precocemente le fonti di contaminazione.
- Molto stabile durante il serraggio e veloce da chiudere grazie alla filettatura trapezoidale appiattita a più principi.
- La protezione permanente dalle vibrazioni impedisce l'apertura del dado in caso di vibrazioni.La protezione permanente dalle vibrazioni impedisce l'apertura del dado in caso di vibrazioni.
Applicazione
- Per sigillare a tenuta stagna e bloccare un cavo inserito in una cassetta o quadro o altro.
- Le aree di applicazione tipiche sono le camere bianche, le sale di essiccazione o l'industria alimentare e delle bevande.
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per misure di montaggio e
coppie di serraggio
consultare T21 - Dalla misura M 32 x 1,5 con O-ring
Colore standard
- Bianco
Materiale
- Corpo: poliammide
Guarnizione: silicone
Grado di protezione
- IP 66
- IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura
- da -20°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
