SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, pressacavo metrico robusto con protezione antipiega affidabile per cavi con diametro esterno di grandi dimensioni

Resistenza meccanicaScarico della trazione ottimale

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniClamping range ØF mmMax misura di montaggio (mm)Filettatura PGSW1 / SW2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Apertura F (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SR-M
52106410
M 12 x 1,54.0 - 5.023714 / 1549.055.050
52106420
M 16 x 1,55.5 - 7.025918 / 1750.057.050
52106430
M 20 x 1,55.5 - 7.0281122 / 2055.067.025
52106440
M 20 x 1,57.5 - 9.0281122 / 2055.069.025
52106450
M 20 x 1,57.5 - 9.03213,522 / 2260.069.025
52106460
M 20 x 1,59.0 - 11.03213,522 / 2260.0611.025
52106470
M 20 x 1,511.0 - 13.03213,522 / 2260.0613.025
52106480
M 20 x 1,512.0 - 13.0351624 / 2465.0613.025
52106481
M 20 x 1,513.0 - 15.0351624 / 2466.0615.025
52106490
M 25 x 1,512.5 - 15.0462130 / 3078.5715.025
52106500
M 25 x 1,514.0 - 17.0462130 / 3078.5717.025
52106510
M 25 x 1,517.0 - 19.0462130 / 3078.5719.025
52106520
M 25 x 1,517.0 - 20.0462130 / 3078.5720.025
52106530
M 32 x 1,519.0 - 20.0592940 / 4190.5820.010
52106540
M 32 x 1,522.0 - 23.0592940 / 4190.5823.010
52106550
M 32 x 1,523.0 - 25.0592940 / 4190.5825.010
52106560
M 40 x 1,524.0 - 26.0703650 / 50108.0826.05
52106570
M 40 x 1,528.0 - 30.0703650 / 50108.0830.05
52106580
M 40 x 1,531.0 - 33.0703650 / 50108.0833.05
52106590
M 40 x 1,533.0 - 34.5703650 / 50108.0835.05
52106600
M 50 x 1,531.0 - 34.5754257 / 57111.0935.05
52106610
M 50 x 1,532.0 - 38.0754257 / 57111.0938.05
52106620
M 50 x 1,537.0 - 40.0754257 / 57111.0940.05
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata protezione antipiega e anti-schiacciamento
  • Elevato scarico della trazione
  • Robusto
  • Per cavi con diametri esterni elevati
  • Alto grado di protezione

Applicazione

  • Su dispositivi, apparecchiature e macchine in movimento, il cavo collegato deve essere protetto da un'eccessiva flessione in conformità con VDE 0700-1
  • Utensili elettrici portatili
  • Apparecchiature portatili
  • Cantieri
  • Parti di macchine in movimento

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M
  • Per la versione EMC, vedi SKINDICHT® SRE-M
  • Esempio: SR-M 12/7/5
    12 = Filettatura di raccordo metrica
    7 = Filettatura interna del corpo PG
    5 = Apertura

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Su richiesta

  • Disponibile con filettatura lunga

Materiale

  • Parti metalliche: Ottone nichelato
    O-ring di tenuta: NBR
    Protezione antipiega: CR/NBR

Grado di protezione

  • IP 65

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.