SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati

CE

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® BLK
52005949
PG 76100
52005950
PG 96100
52005960
PG 116100
52005970
PG 13,56100
52005980
PG 166100
52005990
PG 21850
52006000
PG 29850
52006010
PG 361025
52006020
PG 421025
52006030
PG 481225
SKINDICHT® BLK-GL
52024848
PG 76100
52024849
PG 96100
52024850
PG 116100
52024851
PG 13,56100
52024852
PG 166100
52024853
PG 21850
52024854
PG 29850
52024855
PG 361025
52024856
PG 421025
52024857
PG 481225
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per la chiusura di fori filettati

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • Scatole di distribuzione
  • Scatole di giunzione

Caratteristiche del prodotto

  • Montaggio con cacciavite

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Note

  • SKINDICHT® BLK-GL offre elevata stabilità grazie al rinforzo in fibra di vetro

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Su richiesta

  • Con O-ring montato

Colore standard

  • Grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale

  • BLK: polistirene
    BLK-GL: poliammide rinforzato con fibra di vetro

Grado di protezione

  • IP 54
  • IP 68 (con O-ring)

Campo di temperatura

  • BLK: da -20°C a +70°C
    BLK-GL: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.