SILVYN® SSV

SILVYN® SSV - raccordo per tubo con filetto PG in ottone nichelato

Scarico della trazione ottimaleRobusto

No data available for display
Codice articolo Filettatura PGMisura della chiave SW mmLunghezza totale mmLunghezza filettatura D (mm)Passaggio Utile Ø L (mm)Adatto a SILVYN® SCHAdatto a SILVYN® SIAdatto a SILVYN® SPAdatto a SILVYN® SP-PUPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® SSV
52003070
919255,5810 - 16 S-10 x 1410 x 14100
53800020
919255,51012 - 20 S-12 x 1612 x 16100
52003080
11222561216 - 25 S-14 x 1814 x 1850
52024560
11222561416 - 25 S-16 x 2016 x 2050
52003090
13,52527,56,515,520 - 32 S18 x 22--50
52003100
163027,57,51920 - 32 S-22 x 2722 x 2725
52003110
21323082120 - 32 S23 x 28--25
53800080
2940339,52725 - 40 S-30 x 3630 x 3625
52024640
2942339,53035 - 50 S32 x 38--25
52002980
365237123435 - 50 S-38 x 4438 x 4410
52002990
425741144140 - 60 S-45 x 51-5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Raccordo filettato per guaine in plastica

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Caratteristiche del prodotto

  • Antitrazione
  • Robusto
  • Struttura compatta

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG
  • Alloggiamento della guaina con speciale profilo a tenuta

Note

  • Fascetta necessaria SILVYN® SCH

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    O-ring: NBR

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.