SKINDICHT® SH
SKINDICHT® SH, pressacavo PG antimagnetico, resistente all'acqua di mare con scarico della trazione stabile e sicuro, resistente alla corrosione
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistente all'acqua marina
- Anti-magnetico
- Resistente alla corrosione
- Dispositivo antitrazione efficace e sicuro
Applicazione
- Estremamente robusto e con scarico ottimale della trazione
- Cantieri
- Impianti industriali
- Costruzione di motori elettrici
Costruzione
- Filettatura di raccordo PG
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Su richiesta
- Disponibile con filettatura lunga
Materiale
- Corpo: ottone nichelato
Grado di protezione
- IP 20
Campo di temperatura
- da -20°C a +200°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
