Elemento di drenaggio
Elemento di drenaggio in plastica M12, drena l'acqua di condensa dal pavimento dell'alloggiamento, per applicazioni con elevata umidità.
| Codice articolo | Misura della chiave SW mm | Lunghezza totale C mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51730220
| 17 | 29.5 | 12 | |||
51730221
| 17 | 29.5 | 12 | |||
51730222
| 17 | 29.5 | 12 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per scaricare l'acqua di condensa che si forma sul fondo dell'alloggiamento a causa di elevata umidità dell'aria, grandi sbalzi di temperatura o differenze di pressione.
- Lo scarico anticipato dell'acqua di condensa riduce il rischio di guasto dell'applicazione e minimizza gli interventi di manutenzione.
- Fornisce un'elevata capacità di drenaggio di almeno 1,8 l all'ora.
- La funzione di protezione della custodia è mantenuta grazie alla classe IP56.
- Ideale per spazi ristretti grazie alla piccola filettatura di raccordo.
Applicazione
- Particolarmente adatto per custodie chiuse con classe di protezione elevata.
- Per l'uso nel fondo dell'alloggiamento (foro filettato/passante).
- Buona resistenza chimica e agli oli
Note
- Ulteriori dettagli: consultare Data Sheet
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Certificazioni
- Filettatura metrica secondo EN 60423
Colore standard
- RAL 7001 grigio argento
RAL 7035 grigio chiaro
RAL 9005 nero - Black (RAL 9005), UV-resistant
Materiale
- Poliammide 6.6
- Flat sealing: EPDM
Grado di protezione
- IP 56
Campo di temperatura
- da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
