Corda di rame nuda Classe 2

Cavo di rame nudo a trefoli per sistemi di collegamento equipotenziale

Corda di rame - corda di rame nuda a trefoli per l'installazione di sistemi di collegamento equipotenziale a maglie.

Per sistemi di compensazione del potenziale

Privo di alogeni

Fire

Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

45612000
63.1857,658
45612011
104.149696
45612022
165.1153,6154
45612033
256.3240240
45612044
357.5336336
45612055
508.7480480
45612066
7010.5672672
45612077
9512.5912912
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Bassa impedenza
  • Nessuna corrosione

Applicazione

  • Impiegato per la messa a terra e il collegamento equipotenziale nelle macchine e su parti di macchine e sistemi EDP (Elettronic Data Processing)
  • Per la realizzazione di sistemi di compensazione del potenziale collegati in rete

Costruzione

  • Trefolo di fili di rame nudo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Multifilo secondo VDE 0295, classe 2 / IEC 60228 classe 2

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.