LiFY
Conduttori unipolari extra flessibili alle basse temperature classe 6 per apparecchi di misura
Cavo di alimentazione e comando, LIFY, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, protetto contro basse tensioni, max +70 °C
Extra flessibile / fili sottilissimi
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Isolamento in PVC estremamente morbido, flessibile alle basse temperature
Applicazione
- Per apparecchiature mobili
- Per l'utilizzo su strumenti di misura di prova, nei laboratori elettrici e nei banchi di collaudo.
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0812 e VDE 0250-1
Costruzione
- Conduttore in rame flessibile
- Isolamento del conduttore in PVC
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore
Cordatura conduttori
- Conduttore IEC a fili sottilissimi classe 6: 0,07 mm
Tensione Nominale (V)
- Conduttori LiFY ad alta flessibilità:
fino a 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V,
da 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -15°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
