ÖLFLEX TRAIN 4GKW C
Cavo unipolare 1,8 kV per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie
ÖLFLEX® TRAIN 4GKW - cavo unipolare tipo OM, per veicoli su rotaia / treni, 1.8 / 3kV, EN 45545: HL1-HL3, BS 6853
- Conforme EN 50264-3-1 type M
- Ampio range di temperatura: da -40°C a +125°C
- Altamente resistente a oli e carburanti
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- L'elevata flessibilità e i diametri ridotti consentono raggi di curvatura minimi in posa fissa
- Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
- Intervallo di temperatura molto ampio
- Buona resistenza chimica e ottime proprietà di autoestinguenza
- Bassa densità di fumo e ridotta propagazione del fuoco per proteggere da danni persone e cose in caso di incendio
Applicazione
- Per posa fissa e protetta in veicoli ferroviari
- Per il collegamento di apparecchi fissi e mobili
- Adatto per il cablaggio di quadri, distributori, convertitori di potenza e sistemi frenanti reostatici
Caratteristiche del prodotto
- Privo di alogeni (IEC 60754-1) Assenza di gas corrosivi a norma (IEC 60754-2)
- Nessun gas tossico secondo EN 50305 e BS 6853
- Bassa densità dei fumi (IEC 61034-2)
- Autoestinguente secondo EN 60332-1-2
- Nessuna propagazione dell'incendio (EN 50305, BS6853)
Riferimenti normativi/approvazioni
- EN 50264-3-1, type OM
- BS 6853 (Uso interno la,Ib e uso esterno la, lb)
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- Conforme a NFPA 130
Costruzione
- Treccia di rame stagnato a fili sottili
- Isolamento: mescola reticolata a fascio di elettroni a base di poliolefina
- Braiding : Tinned copper braid
- Outer sheath : Electron beam cross-linked polyolefin copolymer, Black colour
Campo di temperatura
- Posa fissa: -40℃ fino a +125℃ max.
- Movimento occasionale: -35℃ fino a +90℃ max.
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa:
≤ 12mm: 4 x DE / 3 x DE*, > 12mm : 5 x DE / 4 x DE*, (DE = Diametro esterno)
* Una volta collegato al terminale, garantire un raggio di curvatura adeguato
Tensione Nominale (V)
- U0/U AC 1.8 / 3.0 kV,
Um AC 3.6kV,
Vo DC 2.7kV
Cordatura conduttori
- Fili sottili sec. IEC 60228 Classe 5
Tensione di prova
- 6.5kV AC
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
