HITRONIC® HRM-FD
Cavo breakout divisibile flessibile per l’impiego in catene portacavi
Cavo Breakout divisibile HITRONIC® HRM-FD per applicazioni mobili in catena; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex
Cavo flessibili per posa mobile in catena portacavi
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Versione per l'impiego in catene portacavi
- Adatto per cablaggio in campo
- Facile da montare grazie al design compatto, elevata flessibilità, guaina robusta e ridotto raggio di curvatura
- Interferenza elettromagnetica nulla in quanto il cavo non contiene metalli
Applicazione
- Per applicazioni industriali ad elevata flessibilità
- Per il collegamento tra parti mobili
- In installazioni verticali
- Ambienti industriali
- In ambienti interni ed esterni
Caratteristiche del prodotto
- Secondo standard militare MIL-C-85045
- Adatto all'impiego in catena portacavi e in parti di macchinari in continuo movimento, in ambienti asciutti o umidi
- Guaina esterna autoestinguente e priva di alogeni
- Meccanicamente robusto
Costruzione
- Fibre isolate singolarmente in LSZH, Ø 2,0 mm
- Fibre aramidiche per scarico della trazione
- Elemento centrale
- Guaina esterna in PUR
- Colore: nero (RAL 9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche
Dimensioni
- Cavo singolo: 2,0 mm
- Cavo: vedi tabella
Codice di identificazione dei conduttori
- Vedere i datasheets per i dettagli
Tipo di fibra
- GOF - fibre di vetro
Designazione standard
- A/J-V(ZN)H(ZN)11Y
Valori ottici
- vedi datasheet
Tipo di fibra ottica
- Core: vetro
- Cladding: vetro
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
- Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -40°C a +70°C
- Posa mobile: da -20°C a +60°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
