EPIC® DATA CAN M12

Connettore M12 schermato da cablare in campo per CANopen /DeviceNet

Connettore bus di campo M12 installabile su campo per CAN/DeviceNet, con codifica A, schermato, classe di protezione elevata (IP67)

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneIngombri ridottiRobusto

DeviceNetCLPACANopen

Codice articolo Descrizione articoloDesignNumero di poliCross-section in mm²Cable diameter in mmTensione nominale (V)PUUnità di base

Prezzo di base

Spina dritta
22260135
AB-C5-M12MS-PG9-SHvite50.25 - 0.756 - 8601
Presa dritta
22260136
AB-C5-M12FS-PG9-SHvite50.25 - 0.756 - 8601
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Cablaggio semplice e rapido sul posto
  • Per realizzare cavi della lunghezza desiderata
  • Costo cablaggio efficiente e razionale per installazioni BUS
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.

Costruzione

  • Connettore 5 pin, M 12 codifica A
  • Morsetti a vite
  • Filettatura PG 9
  • Versione schermata

Tipo di collegamento

  • Vite

Materiale

  • Contatto: CSUN
    Superficie contatti: Au
    Porta contatti: PA66
    Guarnizione: NBR
    Zigrinatura: ottone nichelato
    Impugnatura: zinco pressofuso, placcato nickel

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Spina/Presa -40°C a +85°C

Codifica

  • A - Standard
    (CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • DeviceNet è un marchio depositato dell’organizzazione degli utenti ODVA
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.