Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Applicazione per automazione di processo per il collegamento di sensori e attuatori anche in aree a rischio di esplosione. Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C
Cavo di alimentazione robusto ÖLFLEX® PLUG 540 P PUR, preconfezionato, 1. Spina CEE 250 V monofase secondo VDE 0620 con IP20 o IP44, 2. Capicorda a crimpare
Per sistemi ad es. SafetyBUS, basati su CAN bus. Codice colore a norma DIN 47100. Guaina esterna priva di alogeni, ignifuga. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
Remoto + cavo bus remoto installazione. Guaina esterna in PUR, priva di alogeni, ignifuga, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C
Questo connettore M12 compatto con contatto PE entra in gioco se si desidera più potenza. Viene utilizzato per l'alimentazione di motori a trifase (630 V, 12 A per contatto). La codifica S impedisce il collegamento errato con altri connettori.
ÖLFLEX® PETRO C HFFR - cavo di alimentazione e comando schermato resistente a olio, fango e antiabrasione per utilizzo in condizioni offshore gravose con certificazione UL/cUL
ÖLFLEX® HEAT 105 MC - cavo di alimentazione PVC conforme al tipo H05V2V2-F per utilizzo in macchinari, trasformatori, quadri elettrici ed apparecchiature fino a +90°C
ÖLFLEX® ROBUST 200 - cavo di alimentazione, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H - Cavo flessibile privo di alogeni, HFFR e resistente all'olio. Cavo di controllo/comando per svariati impieghi, BauPVO, tensione nominale 450/750V
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Cavo in PVC flessibile, con codifica dei conduttori a colori. Cavo di controllo per molteplici applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
UNITRONIC® Li2YCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza e capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie unipolari intrecciate PE, cablaggio interfaccia RS422/RS485
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
Good chemical resistance please see Appendix T1
Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
Ampio range di temperatura
Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Ottimizzato EMC
Applicazione
I sistemi di comunicazione WTB (wire train bus) e MVB (multifunction vehicle bus) costituiscono il cosiddetto TCN (train communication network)
I cavi bus UNITRONIC® TRAIN sono progettati per l'utilizzo in TCN a norma IEC 61375 in MVB a norma IEC 61375-3-1 in WTB a norma IEC 61375-2-1
Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata
Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate
Caratteristiche del prodotto
Reazione al fuoco a norma EN/IEC: - Privo di alogeni a norma EN 60754-1 - Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2 - Assenza di fluoro a norma EN 60684-2 - Assenza di gas tossici a norma EN 50305 - Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2 - Ignifugo a norma EN 60332-1-2 - Assenza di propagazione delle fiamme a norma EN 60332-3-25
Reazione al fuoco a norma NF: - Tossicità dei gas a norma NF X 70-100 - Bassa densità di fumo a norma NF X 10-702 - Assenza di propagazione delle fiamme a norma NF C 32-070, Cat. C1 e C2
Proprietà chimiche: - Resistente all'olio a norma EN 50264-1 - Resistente al carburante a norma EN 50264-1 - Resistente agli acidi a norma EN 50264-1 - Resistente agli alcali a norma EN 50264-1 - Resistente all'ozono a norma EN 50264-3-2
Norm references / Approvals
EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
EN 50264-1
Costruzione
Conduttore a trefolo stagnato, 19 fili
Isolamento del conduttore a base di poliolefina
Guaina esterna: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni EM 104
Colore guaina esterna: nero
Classificazione ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Tensione di picco
(non adatto per applicazioni ad alimentazione) 125 V
Raggio minimo di curvatura
Posa mobile: 10 x diametro esterno
Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione di prova
Conduttore/conduttore: 1.000 V
Conduttore/schermo: 1.000 V
Impedenza caratteristica
120 ohm (±10%)
Campo di temperatura
Posa fissa: da -45°C a +90°C
Movimento occasionale: da -35°C a +90°C
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.