Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
ÖLFLEX® 409 CP - Cavo di comando schermato in PUR con omologazione UL/CSA AWM per impiego resistente a olio e sfregamento in Nord America nella fabbricazione di macchine nonché in macchine utensili e industriali.
ÖLFLEX® 440 CP - cavo di comando PUR schermato per esterni ed interni - flessibile al freddo, antiabrasione, ignifugo e privo di alogeni con certificazione VDE
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo di alimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV
ÖLFLEX® 408 P - PUR control cable with VDE certification for oil- and abrasion-resistant use in apparatus construction, in industrial machines and machine tools.
ÖLFLEX® 409 P - cavo di comando PUR per utilizzo resistente all'olio e antiabrasione in macchine utensili ed apparecchiature industriali dell'America del Nord con certificazione UL/cUL
ÖLFLEX® 150 CY - cavo di comando PVC armonizzato H05VVC4V5-K con UL/CSA AWM, resistente all'olio, schermato e flessibile per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - Conduttore unipolare conforme a EN 50264-3-1 tipo M, per veicoli su rotaie/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
ÖLFLEX® TRAIN 340 600V - cavo di comando EN 50264-3-2 MM, 0,6/1kV per requisiti elevati nei veicoli ferroviari/materiali rotabili; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
Cavo di controllo e comando in PVC, armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, schermato, flessibile con conduttori numerati per molteplici applicazioni; HAR: 300/500V
ÖLFLEX® 400 CP - cavo di comando PUR, schermato, resistente all'olio, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature e automazione
ÖLFLEX® ROBUST 200 - cavo di alimentazione, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio
ÖLFLEX® PETRO C HFFR - cavo di alimentazione e comando schermato resistente a olio, fango e antiabrasione per utilizzo in condizioni offshore gravose con certificazione UL/cUL
Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
ÖLFLEX® 400 P - cavo di comando PUR resistente a olio e scalfiture, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature, strumentazione, controllo e automazione.
ÖLFLEX® 150 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V
NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio, VDE 0250-602
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
Good chemical resistance please see Appendix T1
Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
Ampio range di temperatura
Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Ottimizzato EMC
Applicazione
I sistemi di comunicazione WTB (wire train bus) e MVB (multifunction vehicle bus) costituiscono il cosiddetto TCN (train communication network)
I cavi bus UNITRONIC® TRAIN sono progettati per l'utilizzo in TCN a norma IEC 61375 in MVB a norma IEC 61375-3-1 in WTB a norma IEC 61375-2-1
Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata
Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate
Caratteristiche del prodotto
Reazione al fuoco a norma EN/IEC: - Privo di alogeni a norma EN 60754-1 - Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2 - Assenza di fluoro a norma EN 60684-2 - Assenza di gas tossici a norma EN 50305 - Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2 - Ignifugo a norma EN 60332-1-2 - Assenza di propagazione delle fiamme a norma EN 60332-3-25
Reazione al fuoco a norma NF: - Tossicità dei gas a norma NF X 70-100 - Bassa densità di fumo a norma NF X 10-702 - Assenza di propagazione delle fiamme a norma NF C 32-070, Cat. C1 e C2
Proprietà chimiche: - Resistente all'olio a norma EN 50264-1 - Resistente al carburante a norma EN 50264-1 - Resistente agli acidi a norma EN 50264-1 - Resistente agli alcali a norma EN 50264-1 - Resistente all'ozono a norma EN 50264-3-2
Norm references / Approvals
EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
EN 50264-1
Costruzione
Conduttore a trefolo stagnato, 19 fili
Isolamento del conduttore a base di poliolefina
Guaina esterna: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni EM 104
Colore guaina esterna: nero
Classificazione ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Tensione di picco
(non adatto per applicazioni ad alimentazione) 125 V
Raggio minimo di curvatura
Posa mobile: 10 x diametro esterno
Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione di prova
Conduttore/conduttore: 1.000 V
Conduttore/schermo: 1.000 V
Impedenza caratteristica
120 ohm (±10%)
Campo di temperatura
Posa fissa: da -45°C a +90°C
Movimento occasionale: da -35°C a +90°C
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.