Cavo patch ETHERLINE® Cat.6A Flex

Cavo patch precablato basato sul nostro ETHERLINE® Cat.7 FLEX.

Cavo patch ETHERLINE® Cat.6A Flex

  • Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.
  • Basata su 2170934

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguentePrivo di alogeniTempo di montaggiointerferenze

EtherNetIP

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame kg/kmUnità di base

Prezzo di base

M12 (codifica X), connettore su M12 (codifica X), connettore
2172326
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12X-S0,514
2172327
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12X-S128
2172328
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12X-S256
2172329
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12X-S384
2172330
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12X-S5140
2172331
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-M12X-S7196
2172332
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12X-S10280
2172333
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12X-S15420
2172334
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12X-S20560
M12 (codifica X), connettore su M12 (codifica X), connettore flangiato
2172335
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S0,514
2172336
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12XF-S128
2172337
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12XF-S256
2172338
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12XF-S384
2172339
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12XF-S5140
2172340
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-M12XF-S7196
2172341
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12XF-S10280
2172342
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12XF-S15420
2172343
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12XF-S20560
M12 (codifica X), connettore flangiato su M12 (codifica X), connettore flangiato
2172344
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S0,514
2172345
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-M12XF-S128
2172346
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-M12XF-S256
2172347
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-M12XF-S384
2172348
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-M12XF-S5140
2172349
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-M12XF-S7196
2172350
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-M12XF-S10280
2172351
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-M12XF-S15420
2172352
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-M12XF-S20560
M12 (codifica X), connettore su RJ45, connettore
2172380
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-RJ450,514
2172381
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-RJ45128
2172382
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-RJ45256
2172383
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-RJ45384
2172384
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-RJ455140
2172385
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-RJ457196
2172386
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-RJ4510280
2172387
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-RJ4515420
2172388
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-RJ4520560
M12 (codifica X), connettore flangiato su RJ45, connettore
2172389
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-RJ450,514
2172390
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-RJ45128
2172391
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-RJ45256
2172392
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-RJ45384
2172393
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-RJ455140
2172394
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-RJ457196
2172395
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-RJ4510280
2172396
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-RJ4515420
2172397
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-RJ4520560
Connettore RJ45 su connettore RJ45
2172362
IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-RJ450,514
2172363
IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-RJ45128
2172398
IE-6A-RJ45-1,5-P-4-26-7-RJ451,542
2172364
IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-RJ45256
2172399
IE-6A-RJ45-2,5-P-4-26-7-RJ452,570
2172365
IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-RJ45384
2172400
IE-6A-RJ45-3,5-P-4-26-7-RJ453,598
2172366
IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-RJ455140
2172367
IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-RJ457196
2172368
IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-RJ4510280
2172369
IE-6A-RJ45-15-P-4-26-7-RJ4515420
2172370
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-RJ4520560
M12 (codifica X), connettore su estremità libera
2172317
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-OE0,514
2172318
IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-OE128
2172319
IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-OE256
2172320
IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-OE384
2172321
IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-OE5140
2172322
IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-OE7196
2172323
IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-OE10280
2172324
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-OE15420
2172325
IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-OE20560
M12 (codifica X), connettore flangiato su estremità libera
2172353
IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-OE0,514
2172354
IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-OE128
2172355
IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-OE256
2172356
IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-OE384
2172357
IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-OE5140
2172358
IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-OE7196
2172359
IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-OE10280
2172360
IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-OE15420
2172361
IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-OE20560
RJ45, connettore su estremità libera
2172371
IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-OE0,514
2172372
IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-OE128
2172373
IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-OE256
2172374
IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-OE384
2172375
IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-OE5140
2172376
IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-OE7196
2172377
IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-OE10280
2172378
IE-6A-RJ45-15-P-4-26-7-OE15420
2172379
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-OE20560
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il cavo di collegamento precablato su uno o entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina la possibilità di errori durante l'assemblaggio in loco.
  • Scambio di informazioni rapido con velocità fino a 10 Gbit/s su 60 m grazie a Ethernet conforme a Cat.6A.
  • Disponibile con connettori RJ45 o M8 o M12D. Il connettore sottile RJ45 consente l’impiego in dispositivi con densità porte molto elevata, mentre la protezione dalle vibrazioni integrata del connettore M8/M12D è utile per applicazioni con urti e vibrazioni.
  • Protezione ideale dalle interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura a coppie con foglio di alluminio e calza di schermatura in rame come schermatura totale (S/FTP).
  • Mescola della guaina del conduttore e dell’isolamento del conduttore priva di alogeni per soddisfare speciali requisiti antincendio.

Applicazione

  • Per il cablaggio strutturato di edifici secondo EN 50173 e ISO/IEC 11801.
  • Adatto anche per applicazioni EtherCAT ed EtherNET/IP.
  • Conforme alle norme per l'impiego negli autobus (prova del comportamento al fuoco secondo ECE-R 118 per veicoli della categoria M3 (II e III)).
  • Utilizzabile in ambienti asciutti, umidi e in particolare in ambienti gravosi e oleosi.
  • La guaina esterna in PUR è resistente ai lubrificanti a base di olio minerale ed è molto resistente alle sostanze chimiche.

Caratteristiche del prodotto

  • Conforme ai requisiti secondo CAT.6A, ISO/IEC 11801 e EN 50173
  • 4 coppie: 10/100/1000 Mbit/s per Industrial Ethernet

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 4x2x AWG26/7
  • La cordatura a coppie twistate consente il funzionamento senza alcuna interferenza (disaccoppiamento)
  • Doppia schermatura di alta qualità a garanzia di un'elevata affidabilità di trasmissione dei dati
  • Guaina esterna in poliuretano PUR privo di alogeni
  • Cavo di collegamento precablato con connettori a norma
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno
  • Posa mobile: da 10 x diametro esterno

Grado di protezione

  • M12 -IP67
  • RJ45 - IP20

Codifica

  • M12: standard X

Campo di temperatura

  • Mobile: da -30°C a +80°C (M12)
  • Mobile: da -40°C a +70°C (RJ45)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.