ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45

PROFINET Patchcord RJ45

Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo C, Cat.5, connettore RJ45, PUR, per catena portacavi

  • Basata su 2170894
  • Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogeniResistenza meccanicaTempo di montaggiocatena portacaviinterferenze

PROFINETEtherNetIP

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

spina dritta RJ45 e spina dritta RJ45
2171278
IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-RJ450,515,65
2171279
IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-RJ45131,3
2171280
IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-RJ45262,6
2171281
IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-RJ45393,9
2171282
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ455156,5
2171283
IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-RJ4510313
2171298
IE-PNC-5-RJ45-15-P-2-22-FD-RJ4515469,5
2171284
IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-RJ4520626
spina dritta RJ45 ed estremità cavo libera
2171285
IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-OE0,515,65
2171286
IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-OE131,3
2171287
IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-OE262,6
2171288
IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-OE393,9
2171289
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-OE5156,5
2171290
IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-OE10313
2171291
IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-OE20626
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti
  • Per il collegamento diretto tra due componenti

Applicazione

  • Alta flessibilità
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Per la comunicazione tra le unità di controllo SIEMENS® SINAMICS (PLC) dei sistemi di servo-azionamento.
  • Per interni

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Norm references / Approvals

  • The cable is UL/CSA-certified (CMX)

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 2x2x AWG22/7
  • Cordatura a star quad
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PUR
  • Colore: verde (simil RAL 6018)
  • Cavo patch precablato con connettori RJ45

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura

  • Flessibile: 8 x diametro esterno

Grado di protezione

  • RJ45 - IP20

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: da -20 °C a +60 °C
  • Posa fissa: da -30°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Per ulteriori informazioni tecniche consulta il Data Sheet