UNITRONIC® BUS CAN TRAY

Cavo CAN Bus con approvazione PLTC-ER

Omologazione PLTC-ER gratuita, cablaggio aperto su canalina portacavi a norma NEC. Resistente a UV e olio, ignifugo. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

CAN = Controller Area Network

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguenteResistente all'olioResistente ai raggi UV

CULUSCANopen

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

2170857
UNITRONIC® BUS CAN TRAY2 x 2 x 0,347,53581
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Approvazione PLTC-ER per installazione in canaline aperte e macchine industriali/impiantisecondo NEC 725,154(D)
  • Non è necessaria un’ulteriore protezione nella posa del cavo

Applicazione

  • Posa fissa

Caratteristiche del prodotto

  • Massima velocità di trasmissione: 1 Mbit/s per lunghezza segmento
    40 m
  • ISO 11898 fornisce indicazioni relative alle lunghezze di segmento, le sezioni dei conduttori e i bitrate
  • Resistente ai raggi UV, UL SUN RES
  • Resistente agli oli secondo UL OIL RES I
  • Autoestinguente secondo CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test

Norm references / Approvals

  • Standardizzato a livello internazionale ISO 11898
  • c(UL)us Typ CMG (75°C) secondo UL 444 / CSA 22.2
  • UL Tipo PLTC-ER secondo UL 13

Costruzione

  • Conduttore a trefolo in rame nudo a 7 fili
  • Isolamento del conduttore: Polietilene espanso
  • Guaina interna: PVC
  • Calza in rame
  • Guaina esterna: PVC, violetto (RAL 4001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Mutua capacità

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    250 V
  • Tensione nominale: 600 V (UL)

Resistenza del conduttore

  • (linea): massimo 110,8 ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 8 x diametro esterno
  • Posa mobile: 15 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 2.000 V

Impedenza caratteristica

  • 120 ohm

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +80°C
  • Posa mobile: da -10 °C a +70 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.