
UNITRONIC® BUS PB TRAY
Cavo PROFIBUS con approvazione PLTC-ER per la posa non protetta in canalina
Cavo PROFIBUS DP con omologazione PLTC-ER a norma UL, per cablaggio aperto su canalina portacavi. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
PLTC-ER (Power limited tray cable - exposed run)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- I cavi possono essere impiegati per PROFIBUS-DP e PROFIBUS-FMS e anche per FIP
- Approvazione PLTC-ER per installazione in canaline aperte e macchine industriali/impiantisecondo NEC 725,154(D)
- Non è necessaria un’ulteriore protezione nella posa del cavo
Applicazione
- Per posa fissa e movimento occasionale
- PROFIBUS DP (secondo DIN 19245 e EN 50170, per es. per SIEMENS SIMATIC® NET, adatto anche a FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caratteristiche del prodotto
- I bitrate indicati consentono, in base alle specifiche PNO, le seguenti lunghezze massime di cavo di un segmento bus
(Tipo di cavo A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1.200 m
187,5 kbit/s = 1.000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m - Resistente ai raggi UV, UL SUN RES
- Autoestinguente secondo UL 1685 - FT4 (canalina verticale)
Riferimenti normativi/approvazioni
- c(UL)us Typ CMG (75°C) secondo UL 444 / CSA 22.2
- UL Tipo PLTC-ER secondo UL 13
Costruzione
- Rame nudo, diametro 0,64 mm
- Colori dei conduttori: rosso, verde
- Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
- Guaina interna ed esterna in PVC
- Colore: viola (RAL 4001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Mutua capacità
- (1 kHz): max. 30 nF / km
Tensione di picco
- (non per uso potenza)
250 V
Impedenza
- 150 +/- 15 Ohm
Resistenza del conduttore
- (linea): massimo 110 ohm/km
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 8 x diametro esterno
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 2.000 V
Impedenza caratteristica
- 150 ± 15 Ohm
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -10 °C a +70 °C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- SIMATIC® è un marchio depositato della SIEMENS AG. FIP è un marchio depositato della World FIP
- Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.