UNITRONIC® BUS PB ROBUST
Cavo PROFIBUS - resistente contro numerose sostanze chimiche
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Resistente ad acqua, agenti chimici, agenti tensioattivi, saponi ecc., resistente UV, ignifugo. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Cavo PROFIBUS robusto per l'impiego in condizioni ambientali difficili
Applicazione
- Impiego per PROFIBUS-DP o FIP in ambiente industriale gravoso
- Posa fissa
Caratteristiche del prodotto
- Ambito d'impiego e di utilizzo sensibilmente ampliato, resistenza all'acqua e alle sostanze chimiche per l'uso in ambiente industriale.
- Elevata resistenza ai tensioattivi, detergenti ecc.
- Resistente ai raggi UV
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- I bitrate indicati consentono, in base alle specifiche PNO, le seguenti lunghezze massime di cavo di un segmento bus
(Tipo di cavo A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1.200 m
187,5 kbit/s = 1.000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Costruzione
- Conduttore rigido in rame nudo
- Isolamento dei conduttori: PE, O2Y(S)
- Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
- Guaina esterna: TPE speciale, violetto (RAL 4001)
- Struttura del cavo tradizionale
Classificazione ETIM 5
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Mutua capacità
- (1 kHz): 28.5 nF/km circa
Tensione di picco
- (non per uso potenza)
250 V
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 75 mm
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 1500 V rms
- Conduttore/schermo: 1500 V
Impedenza caratteristica
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Campo di temperatura
- da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- SIMATIC® è un marchio depositato della SIEMENS AG. FIP è un marchio depositato della World FIP
- Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

