ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E 300V

Cavo multipolare schermato a norma EN 50306-4 3E tipo MM S per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie

ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E 300V - Cavo di comando schermato a norma EN 50306-4 3E tipo MM S, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

  • Soddisfa EN 50306-4 classe E, tipo MM S e EN 45545-2
  • Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C
  • Altamente resistente a oli e carburanti

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioIngombri ridottiinterferenzeResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CE

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

15325000
2 X 0.56.019,3757,36
15325001
3 X 0.56.224,8864,85
15325002
4 X 0.56.630,8774,62
15325003
6 X 0.57.442,9595,06
15325004
8 X 0.58.061,26121,54
15325005
2 X 0.756.425,6765,89
15325006
3 X 0.756.733,7178,02
15325007
4 X 0.757.042,1889,21
15325008
6 X 0.758.065,36120,98
15325009
8 X 0.758.783,99153,1
15325010
2 X 1.06.731,4276,14
15325011
3 X 1.07.041,9789,46
15325012
4 X 1.07.452,9105,59
15325013
6 X 1.08.581,75144,07
15325014
8 X 1.09.2105,4180,36
15325015
2 X 1.57.644,0998,95
15325016
3 X 1.57.965,53121,02
15325017
4 X 1.58.582,14145,09
15325018
6 X 1.59.8117,22196,01
15325019
8 X 1.510.8151,94249,75
15325020
2 X 2.58.875,42141,64
15325021
3 X 2.59.2102,07173,32
15325022
4 X 2.510.0129,75210,67
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Isolamenti con spessore ridotto ma performanti consentono installazioni in spazi contenuti
  • Schermatura in calza di rame per soddisfare i requisiti EMC nella protezione contro le interferenze elettromagnetiche
  • Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
  • Ampio range di temperatura
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Applicazione

  • In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
  • Per l’impiego nei veicoli su rotaie, per installazione fissa protetta e in applicazioni con mobilità limitata
  • Adatto per il controllo e il monitoraggio di circuiti e per il bloccaggio di circuiti e cablaggi interni di apparecchiature all'interno di treni e locomotive
  • Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate

Caratteristiche del prodotto

  • Reazione al fuoco a norma EN/IEC:
    - Privo di alogeni a norma EN 60754-1
    - Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2
    - Assenza di fluoro a norma EN 60684-2
    - Assenza di gas tossici a norma EN 50305
    - Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2
    - Ignifugo a norma EN 60332-1-2
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma
    EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
    EN 50305
  • Reazione al fuoco a norma NF:
    - Tossicità dei gas a norma NF X 70-100
    - Bassa densità di fumo a norma NF X 10-702
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma NF C 32-070,
    Cat. C1 e C2
  • Proprietà chimiche:
    - Resistente all'olio a norma EN 50306
    - Resistente al carburante a norma EN 50306
    - Resistente agli acidi a norma EN 50306
    - Resistente agli alcali a norma EN 50306
    - Resistente all'ozono a norma EN 50306
  • Portata di corrente conforme a EN 50355, allegato A

Norm references / Approvals

  • EN 50306-4 classe E, tipo MM S
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Classificazione: C / F0
    (propagazione delle fiamme / fumo)

Costruzione

  • Colore guaina esterna: nero
  • Trefolo in rame stagnato, 19 o 37 fili, SRC (conduttore circolare speciale)
  • Isolamento: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni a norma EN 50306
  • Colore dell'isolamento: bianco con numerazione nera
  • Rivestimento: foglio plastico privo di alogeni (opzionale)
  • Schermatura: calza di schermatura in rame stagnato
  • Il materiale reticolato è altamente resistente agli oli, ai combustibili, agli alcali e agli acidi.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • bianco con numerazione nera

Cordatura conduttori

  • 19 o 37 fili SRC (conduttore circolare speciale) a norma EN 50306-1

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa:
    ≤ 12 mm: 5 x AD / 4 x DE*
    > 12 mm: 6 x AD / 5 x DE*
    * con un'attenta piegatura, una volta
    al morsetto di collegamento

Tensione Nominale (V)

  • U0: 600 V AC U0/U: 300/500 V AC conforme a EN 50306 Um: 550 V AC

Tensione di prova

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Conduttore di terra

  • G = con conduttore di protezione GN-YE
    X = senza conduttore di protezione

Campo di temperatura

  • Posa fissa:
    Da -40 °C a +120 °C (20.000 h)
    -50 °C conf. GOST 20.57.406-81

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.