ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A

Conduttore con range esteso di temperatura certificato UL-AWM

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo a temperature elevate fino +180°C, UL AWM style 3644

  • A per Advanced
    certificato for USA and Canada
  • UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente alla temperatura

CERUC_RU

Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Core colourPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A
1249500
0.252.25giallo/verde2,46,8
1249520
0.252.25nero2,46,8
1249540
0.252.25blu2,46,8
1249560
0.252.25marrone2,46,8
1249580
0.252.25rosso2,46,8
1249600
0.252.25bianco2,46,8
1249620
0.252.25grigio2,46,8
1249640
0.252.25viola2,46,8
1249660
0.252.25blu scuro2,46,8
1249680
0.252.25arancione2,46,8
1249700
0.252.25giallo2,46,8
1249720
0.252.25verde2,46,8
1249502
0.52.45giallo/verde4,810,9
1249522
0.52.45nero4,810,9
1249542
0.52.45blu4,810,9
1249562
0.52.45marrone4,810,9
1249582
0.52.45rosso4,810,9
1249602
0.52.45bianco4,810,9
1249622
0.52.45grigio4,810,9
1249642
0.52.45viola4,810,9
1249662
0.52.45blu scuro4,810,9
1249682
0.52.45arancione4,810,9
1249702
0.52.45giallo4,810,9
1249722
0.52.45verde4,810,9
1249503
0.752.75giallo/verde7,214
1249523
0.752.75nero7,214
1249543
0.752.75blu7,214
1249563
0.752.75marrone7,214
1249583
0.752.75rosso7,214
1249603
0.752.75bianco7,214
1249623
0.752.75grigio7,214
1249643
0.752.75viola7,214
1249663
0.752.75blu scuro7,214
1249683
0.752.75arancione7,214
1249703
0.752.75giallo7,214
1249723
0.752.75verde7,214
1249504
1.02.85giallo/verde9,617,2
1249524
1.02.85nero9,617,2
1249544
1.02.85blu9,617,2
1249564
1.02.85marrone9,617,2
1249584
1.02.85rosso9,617,2
1249604
1.02.85bianco9,617,2
1249624
1.02.85grigio9,617,2
1249644
1.02.85viola9,617,2
1249664
1.02.85blu scuro9,617,2
1249684
1.02.85arancione9,617,2
1249704
1.02.85giallo9,617,2
1249724
1.02.85verde9,617,2
1249505
1.53.15giallo/verde14,422,2
1249525
1.53.15nero14,422,2
1249545
1.53.15blu14,422,2
1249565
1.53.15marrone14,422,2
1249585
1.53.15rosso14,422,2
1249605
1.53.15bianco14,422,2
1249625
1.53.15grigio14,422,2
1249645
1.53.15viola14,422,2
1249665
1.53.15blu scuro14,422,2
1249685
1.53.15arancione14,422,2
1249705
1.53.15giallo14,422,2
1249725
1.53.15verde14,422,2
1249506
2.53.55giallo/verde2433,1
1249526
2.53.55nero2433,1
1249546
2.53.55blu2433,1
1249566
2.53.55marrone2433,1
1249586
2.53.55rosso2433,1
1249606
2.53.55bianco2433,1
1249626
2.53.55grigio2433,1
1249646
2.53.55viola2433,1
1249666
2.53.55blu scuro2433,1
1249686
2.53.55arancione2433,1
1249706
2.53.55giallo2433,1
1249726
2.53.55verde2433,1
1249507
4.04.15giallo/verde3849,5
1249527
4.04.15nero3849,5
1249547
4.04.15blu3849,5
1249567
4.04.15marrone3849,5
1249587
4.04.15rosso3849,5
1249607
4.04.15bianco3849,5
1249627
4.04.15grigio3849,5
1249508
6.05.5giallo/verde5878,3
1249528
6.05.5nero5878,3
1249548
6.05.5blu5878,3
1249568
6.05.5marrone5878,3
1249588
6.05.5rosso5878,3
1249608
6.05.5bianco5878,3
1249628
6.05.5grigio5878,3
1249509
10.07.65giallo/verde96132,7
1249529
10.07.65nero96132,7
1249549
10.07.65blu96132,7
1249569
10.07.65marrone96132,7
1249589
10.07.65rosso96132,7
1249609
10.07.65bianco96132,7
1249510
16.08.45giallo/verde154192
1249530
16.08.45nero154192
1249550
16.08.45blu154192
1249570
16.08.45marrone154192
1249590
16.08.45rosso154192
1249610
16.08.45bianco154192
1249511
25.09.85giallo/verde240288,9
1249531
25.09.85nero240288,9
1249551
25.09.85blu240288,9
1249591
25.09.85rosso240288,9
1249611
25.09.85bianco240288,9
1249532
35.010.95nero336386
1249592
35.010.95rosso336386
1249533
50.013.5nero480557,6
1249593
50.013.5rosso480557,6
1249534
70.015.5nero672,2775,2
1249535
95.017.5nero9121.004,4
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione
  • I conduttori rimangono isolati anche in caso di incendio grazie alle ceneri di SiO2 che rimangono depositate.

Applicazione

  • Ideale per applicazioni in settori con elevate temperature ambiente in cui i materiali dell'isolamento sono messi a dura prova e resi fragili in tempi brevi
  • Applicazioni
    - Costruzione di quadri elettrici
    - Costruzione di apparecchi e macchinari
    - Industria dei motori elettrici
    - Solarium e saune
    - Impianti termali e di riscaldamento
    - Impianti di illuminazione
    - Ventilazione industriale
    - Impianti di climatizzazione
    - Costruzione di forni
    - Lavorazione della plastica
    - Produzione di generatori e trasformatori

Caratteristiche del prodotto

  • Reazione al fuoco:
    - Autoestinguente (IEC 60332-1-2)
    - Privo di alogeni (IEC 60754-1)
    - Assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2)
    - Bassa densità di fumo (IEC 61034-2)
    - Bassa tossicità (EN 50305)
  • Autoestinguenza (UL): FT2 (test fiamma orizzontale)
  • Resistente agli UV secondo ISO 4892-2, metodo A, e all’ozono in conf. a EN 50396 ovvero VDE 0473-396, metodo B
  • Resistente a molteplici oli, alcol, grassi vegetali e animali e altri agenti chimici

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 3644
  • UL File No. E63634
  • Certificazione UL secondo la norma CSA-AWM CSA C22.2 No. 210-05: cUL AWM I A/B

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento in silicone

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 6 x diametro esterno
  • Movimento occasionale: 3 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • UL: 1.000 V
  • IEC: U0/U 600/1000 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Campo di temperatura

  • IEC: da -50°C fi no a +180°C
    UL (AWM): fino a +150°C
  • (con adeguata ventilazione)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Sezioni 0.25 - 4 mm² disponibili solo come scatola da 100 m
  • Altri colori su richiesta