ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A
Conduttore con range esteso di temperatura certificato UL-AWM
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo a temperature elevate fino +180°C, UL AWM style 3644
-
A per Advanced
certificato for USA and Canada - UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione
- I conduttori rimangono isolati anche in caso di incendio grazie alle ceneri di SiO2 che rimangono depositate.
Applicazione
- Ideale per applicazioni in settori con elevate temperature ambiente in cui i materiali dell'isolamento sono messi a dura prova e resi fragili in tempi brevi
- Applicazioni
- Costruzione di quadri elettrici
- Costruzione di apparecchi e macchinari
- Industria dei motori elettrici
- Solarium e saune
- Impianti termali e di riscaldamento
- Impianti di illuminazione
- Ventilazione industriale
- Impianti di climatizzazione
- Costruzione di forni
- Lavorazione della plastica
- Produzione di generatori e trasformatori
Caratteristiche del prodotto
- Reazione al fuoco:
- Autoestinguente (IEC 60332-1-2)
- Privo di alogeni (IEC 60754-1)
- Assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2)
- Bassa densità di fumo (IEC 61034-2)
- Bassa tossicità (EN 50305) - Autoestinguenza (UL): FT2 (test fiamma orizzontale)
- Resistente agli UV secondo ISO 4892-2, metodo A, e all’ozono in conf. a EN 50396 ovvero VDE 0473-396, metodo B
- Resistente a molteplici oli, alcol, grassi vegetali e animali e altri agenti chimici
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 3644
- UL File No. E63634
- Certificazione UL secondo la norma CSA-AWM CSA C22.2 No. 210-05: cUL AWM I A/B
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato
- Isolamento in silicone
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 3 x diametro esterno, una volta
- Movimento occasionale: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- UL: 1.000 V
- IEC: U0/U 600/1000 V
Tensione di prova
- 3000 V
Campo di temperatura
- IEC: da -50°C fi no a +180°C
UL (AWM): fino a +150°C - (con adeguata ventilazione)
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Sezioni 0.25 - 4 mm² disponibili solo come scatola da 100 m
- Altri colori su richiesta