ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X10
ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X10
0091357
ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C
Conduttore unipolare resistente al calore, fino a +700 °C, 300/500 V, conduttore in rame nichelato, isolamento e guaina in fibra di vetro, per l'alimentazione in ambienti caldi.
Per posa all'asciutto