EPIC® H-DD 216

La serie H-DD con contatti a crimpare torniti, per un'elevata densità di poli in spazi ristretti.

La matrice H-DD con contatti torniti è stata concepita per un numero elevato di poli su una superficie piccola. Quindi può essere utilizzata una custodia più piccola.

Densità di riempimento massima in connettori compatti

Automazione industrialeIngombri ridotti

CERUVDE

No data available for display
Codice articolo Article descriptionTipo di contattoDescrizione articoloNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

11286500
H-DD 108 BCMfemminatornito109 - 2165
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La serie H-DD con contatti torniti è indicata per le applicazioni che richiedono un alto numero di contatti pur mantenendo custodie di dimensioni ridotte risparmiando così spazio nell'installazione.

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Industria plastica

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 2,5 kV

Corrente nominale (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 8,5 A
    CSA: 10 A

Grado di inquinamento

  • 2

Resistenza di contatto

  • < 3 mOhm

Contatti

  • Argentati/dorati

Numero di contatti

  • 108 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²

Cicli di innesto

  • 100

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.