ÖLFLEX® 127 HSLH

Cavo di comando privo di alogeni, flessibile e conveniente, con CPR Cca.

ÖLFLEX® 127 HSLH - Cavo privo di alogeni, HFFR, flessibile per molteplici applicazioni, tensione nominale: 300/500 V, CPR - Cca

  • Classificato Cca per le CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione)
  • Per edifici pubblici, impianti industriali
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

AutoestinguentePrivo di alogeni

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1127408
2 X 0.755.514,443
1127409
3 G 0.755.821,653
1127413
5 G 0.756.93680
1127415
7 G 0.757.550,4101
1127417
12 G 0.7510.186,4181
1127418
18 G 0.7512.0129,6263
1127420
2 X 1.05.819,251
1127421
3 G 1.06.128,863
1127423
4 G 1.06.638,478
1127425
5 G 1.07.34896
1127426
7 G 1.08.167,2126
1127427
12 G 1.010.7115,2220
1127428
18 G 1.012.9172,8325
1127429
2 X 1.56.428,867
1127430
3 G 1.56.843,285
1127432
4 G 1.57.457,6106
1127433
5 G 1.58.372134
1127434
7 G 1.59.0100,8172
1127435
12 G 1.512.2172,8307
1127436
3 G 2.58.372133
1127437
4 G 2.59.096167
1127438
5 G 2.510.1120210
1127440
4 G 4.010.8153,6254
1127441
5 G 4.012.1192318
1127442
4 G 6.013.0230,4375
1127443
5 G 6.014.5288468
1127445
5 G 10.018.1480757
1127447
5 G 16.021.27681112
1127449
5 G 25.026.412001711
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Facile utilizzo e installazione grazie alla struttura flessibile
  • I materiali privi di alogeni e altamente ignifughi riducono il rischio di propagazione della fiamma, elevata densità di fumo e fumi tossici in caso di incendio
  • Comportamento al fuoco classificato come da regolamento UE 305/2011.
  • Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV

Applicazione

  • Luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie
  • Per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione
  • Destinati ad essere utilizzati nell'ambito del Regolamento europeo Prodotti da costruzione (CPR), vedi appendice T14
  • Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 (propagazione della fiamma su singolo cavo)
  • Autoestinguente seconodo IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in verticale a fasci di cavi)
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
    (quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
    Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2
  • Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2
  • Tossicità secondo NES 713-3 e EN 50306-1

Norm references / Approvals

  • Secondo EN 50525-3-11
  • Secondo EN 50525-2-51

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore privo di alogeni
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna: mescola speciale priva di alogeni, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.