ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV

0.6/1kVAC, privo di alogeni, flessibile, IEC 60332-3, IEC 61034-2, resistente ai raggi UV, UL AWM 1000V

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV - cavo di alimentazione e comando UL AWM Style 21156, classe conduttore 5, privo di alogeni/altamente ignifugo, edifici pubblici, esterni

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Edifici pubblici
  • UL AWM recognized

Per esternoAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente ai raggi UV

CERUEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

1123410
2 X 1.08.619,2107
1123411
3 G 1.0928,8123
1123412
4 G 1.09.638,4144
1123413
5 G 1.010.448167
1123414
7 G 1.011.167,2206
1123415
12 G 1.014115,2314
1123418
2 X 1.59.628,8137
1123419
3 G 1.510.143,2161
1123420
4 G 1.510.857,6190
1123421
5 G 1.511.772221
1123422
7 G 1.512.6100,8276
1123423
12 G 1.516.1172,8427
1123424
18 G 1.518.8259,2596
1123425
25 G 1.521.7360799
1123427
3 G 2.511.372219
1123428
4 G 2.512.296262
1123429
5 G 2.513.3120307
1123430
7 G 2.514.4168390
1123431
12 G 2.518.7288624
1123432
18 G 2.522432879
1123433
25 G 2.525.86001212
1123434
3 G 4.012.6115,2290
1123435
4 G 4.013.7153,6351
1123436
5 G 4.014.9192416
1123437
3 G 6.013.9172,8377
1123438
4 G 6.015.1230,4463
1123439
5 G 6.016.8288559
1123440
4 G 10.018.7384662
1123441
5 G 10.020.7480915
1123442
4 G 16.021.3614,41070
1123443
5 G 16.023.67681296
1123444
4 G 25.026.29601631
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Facile utilizzo e installazione grazie alla struttura flessibile

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
  • Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore
  • Adatto per l'impiego all'esterno
  • Secondo NFPA 79, Sezione 12.9.2: Uso per macchine industriali negli USA sulla base della certificazione UL-AWM (recognized)
  • Ogni dimensione con spessore medio nominale/minimo della guaina esterna di 1,8 mm: applicazioni dove guaine esterne rinforzate possono dimostrarsi vantaggiose

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 (propagazione della fiamma su singolo cavo)
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in fasci di cavi o conduttori)
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
    (quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
    Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2
  • Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2
  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo EN 50525-3-11
  • Approvazione UL AWM: vedere la scheda tecnica

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore privo di alogeni
  • Guaina isolante in mescola speciale priva di alogeni, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 600/1000 V
  • UL: 1.000 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -25°C a +70°C
    Posa fissa: da -40°C a +80°C
  • UL: da -25°C a +75°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.