ÖLFLEX® CLASSIC PN

Cavo di controllo in PVC con codifica conduttori a colori per il collegamento di componenti PROFINET

ÖLFLEX® CLASSIC PN - Cavo in PVC flessibile, con codifica dei conduttori a colori. Cavo di potenza per applicazioni PROFINET con 24V

  • Linea di alimentazione PROFINET 24 V
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Buona resistenza chimicaResistente alla torsione

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1120831
3 X 0.755.721,655
1120838
4 X 0.756.228,866
1120832
5 X 0.756.73679
1120833
3 X 1.56.743,284
1120839
4 X 1.57.257,6104
1120834
5 X 1.58.172128
1120835
3 X 2.58.172132
1120837
4 X 2.58.996163
1120836
5 X 2.510.0120200
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Codice colore secondo la linea guida PROFINET "PROFINET Cabling and Interconnection Technology" per l'identificazione univoca dei conduttori
  • Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
  • Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV
  • Comportamento al fuoco classificato come da regolamento UE 305/2011.

Applicazione

  • Per l’alimentazione di componenti PROFINET
  • Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
  • Ambienti asciutti o bagnati, con sollecitazioni meccaniche medie
  • La guaina esterna in PVC è resistente a acidi e soluzioni alcaline

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Buona resistenza chimica, tabella T1

Norm references / Approvals

  • Secondo EN 50525-2-51
  • Secondo EN 50525-2-11

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna: PVC, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • marrone (L1), blu (N1),
    conduttori 4/5: in aggiunta nero (L2), bianco (N2)
    conduttori 3/5: rosa aggiuntivo (FE)

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Lunghezze singole per dimensioni: >= 5G50 max. 500m; >= 5G95 max. 400; >= 3G120 max. 500m; >= 4G120 max. 300; >= 4G185 max. 250m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.