ÖLFLEX® CLASSIC 110

Cavo di controllo con guaina in PVC resistente agli oli, cetificato VDE e per un'ampia gamma di applicazioni

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Certificato di conformità VDE con ispezione della fabbrica

Buona resistenza chimicaResistente all'oliocatena portacaviResistente alla torsione

CECollaudato VDEECOLABEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 110
1119752
2 X 0.54.89,635
1119003
3 G 0.55.114,442
1119753
3 X 0.55.114,442
1119004
4 G 0.55.719,254
1119754
4 X 0.55.719,254
1119005
5 G 0.56.22463
1119755
5 X 0.56.22463
1119007
7 G 0.56.733,681
1119757
7 X 0.56.733,681
1119010
10 G 0.58.648116
1119012
12 G 0.58.958131
1119014
14 G 0.59.567153
1119018
18 G 0.510.586,4188
1119021
21 G 0.511.7101221
1119025
25 G 0.512.4120261
1119030
30 G 0.513.3144304
1119035
35 G 0.514.5168356
1119040
40 G 0.515.4192400
1119052
52 G 0.517.3250517
1119061
61 G 0.518.5293603
1119065
65 G 0.519.6312644
1119080
80 G 0.521.1384780
1119100
100 G 0.523.6480975
1119802
2 X 0.755.414,445
1119103
3 G 0.755.721,655
1119803
3 X 0.755.721,655
1119104
4 G 0.756.228,866
1119804
4 X 0.756.228,866
1119105
5 G 0.756.73679
1119805
5 X 0.756.73679
1119107
7 G 0.757.350101
1119807
7 X 0.757.350101
1119109
9 G 0.759.465137
1119110
10 G 0.759.672150
1119112
12 G 0.759.986171
1119812
12 X 0.759.986171
1119115
15 G 0.7510.9108209
1119117
15 X 0.7510.9108209
1119116
16 G 0.7511.1115,2220
1119118
18 G 0.7511.7130244
1119121
21 G 0.7513151286
1119125
25 G 0.7513.8180337
1119126
26 G 0.7514.2187,2350
1119134
34 G 0.7515.9245448
1119141
41 G 0.7517.4296538
1119150
50 G 0.7519.2360648
1119151
51 G 0.7519.2367646
1119161
61 G 0.7520.5439779
1119165
65 G 0.7521.8468832
1119180
80 G 0.7523.65761019
1119200
100 G 0.7526.47181271
1119852
2 X 1.05.719,253
1119203
3 G 1.0628,865
1119853
3 X 1.0628,865
1119204
4 G 1.06.538,479
1119854
4 X 1.06.538,479
1119205
5 G 1.07.14894
1119855
5 X 1.07.14894
1119206
6 G 1.0858113
1119207
7 G 1.0867126
1119857
7 X 1.0867126
1119208
8 G 1.09.577149
1119209
9 G 1.01086164
1119210
10 G 1.010.296180
1119212
12 G 1.010.5115205
1119862
12 X 1.010.5115205
1119214
14 G 1.011.2134238
1119216
16 G 1.011.8153,6266
1119218
18 G 1.012.7173320
1119868
18 X 1.012.7173320
1119220
20 G 1.013.4192330
1119870
20 X 1.013.4192330
1119225
25 G 1.014.7240408
1119226
26 G 1.015.1249424
1119234
34 G 1.017.1326551
1119236
36 G 1.017.4346578
1119241
41 G 1.018.8394661
1119250
50 G 1.020.6480797
1119256
56 G 1.021.4538888
1119261
61 G 1.022.1586958
1119265
65 G 1.023.66241033
1119280
80 G 1.025.37681251
1119300
100 G 1.028.39601560
1119902
2 X 1.56.32968
1119303
3 G 1.56.74384
1119903
3 X 1.56.74384
1119304
4 G 1.57.258104
1119904
4 X 1.57.258104
1119305
5 G 1.58.172128
1119905
5 X 1.58.172128
1119306
6 G 1.58.486,4157
1119307
7 G 1.58.9101166
1119907
7 X 1.58.9101166
1119308
8 G 1.510.6115210
1119313
8 X 1.510.6116210
1119309
9 G 1.511.4130221
1119310
10 G 1.511.6143243
1119311
11 G 1.511.6158258
1119312
12 G 1.512173279
1119912
12 X 1.512173279
1119314
14 G 1.512.7202323
1119316
16 G 1.513.4230,4361
1119318
18 G 1.514.4259407
1119321
21 G 1.515.7302469
1119325
25 G 1.516.9360560
1119326
26 G 1.517.3374,4582
1119332
32 G 1.518.7461704
1119334
34 G 1.519.4490746
1119341
41 G 1.521.3591895
1119350
50 G 1.523.57201089
1119361
61 G 1.525.28781309
1119365
65 G 1.526.79361398
1119952
2 X 2.57.548101
1119403
3 G 2.58.172132
1119404
4 G 2.58.996163
1119405
5 G 2.510120200
1119407
7 G 2.511.1168267
1119412
12 G 2.514.8288445
1119414
14 G 2.515.8336515
1119418
18 G 2.517.8432648
1119425
25 G 2.520.8600890
1119434
34 G 2.524.48161208
1119450
50 G 2.529.412001754
1119503
3 G 4.09.9115201
1119504
4 G 4.010.8154249
1119505
5 G 4.012.1192294
1119507
7 G 4.013.4269407
1119511
11 G 4.017.6422634
1119512
12 G 4.018.1461660
1119603
3 G 6.011.7172,8289
1119604
4 G 6.013230365
1119605
5 G 6.014.5288447
1119607
7 G 6.016403600
1119613
3 G 10.014.6288466
1119614
4 G 10.016.2384590
1119615
5 G 10.018.1480722
1119617
7 G 10.020672968
1119624
4 G 16.018.86141087
1119625
5 G 16.021.27681370
1119627
7 G 16.023.410751779
1119634
4 G 25.023.59601582
1119635
5 G 25.026.412001998
1119636
7 G 25.029.116802825
1119644
4 G 35.026.413442106
1119645
5 G 35.029.616802635
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ampia scelta di pezzature standard e tagli
  • Ampia gamma, fino a 100 conduttori

Applicazione

  • Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
  • Ambienti asciutti o bagnati, con sollecitazioni meccaniche medie
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
  • Per catene portacavi con corsa fino a 5 m, fino a 1 milione di cicli, per formazioni: da 0,5 a 2,5 mm² e da 2 a 7 conduttori

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Buona resistenza chimica, tabella T1
  • Resistente agli oli secondo DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Norm references / Approvals

  • VDE reg. n. 7030 per le seguenti misure: fino a 2,5 mm²: 2 - 65 conduttori, da 4 mm²: 2 - 7 conduttori, da 25 mm²: 2 - 5 conduttori

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna: PVC, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Filo sottile secondo DIN EN 60228 (VDE 0295), classe 5 / IEC 60228 classe 5

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
    In catene portacavi: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -15°C a +70°C
    Per posa mobile: da -5 °C a +70 °C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.