ÖLFLEX® FD 891
Cavo di controllo flessibile con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America
ÖLFLEX® FD 891 - cavo di alimentazione e comando per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/CSA AWM.
- Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie
- Certificato AWM per USA e Canada
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
- La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione
- Nei limiti del range di temperatura può essere adatto per posa mobile all'aperto
Applicazione
- Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
- Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
- Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere
- Macchine utensili
- Impianti industriali
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e CSA FT1
- Resistente agli oli
- Superficie esterna a bassa aderenza
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 21098
- CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
- UL File No. E63634
- Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3
Costruzione
- Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
- Isolamento dei conduttori in PVC
- Conduttori cordati a strati concentrici con passo di cordatura corto
- Nastratura in tessuto non tessuto
- Guaina isolante in PVC, nero (sim. RAL 9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334
Cordatura conduttori
- Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- IEC: U0/U 300/500 V
- UL/CSA: 600 V
Cicli di flessione e parametri di utilizzo
- Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Mobile: da -5°C a +70°C (UL: +90°C)
- Fixed installation: -40°C to +80°C
(UL: +90°C)
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- DESINA - Tecnologia di installazione decentralizzata e standardizzata per macchine utensili e sistemi di produzione
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
