ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH

Cavo di controllo schermato, privo di alogeni, resistente all'olio, molto flessibile e salvaspazio

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH - Cavo di controllo privo di alogeni, HFFR, schermato, resistente all'olio, flessibile alle basse temperature e salvaspazio per un'ampia gamma di applicazioni, U0 / U: 300 / 500V

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Elevata flessibilità e resistenza agli oli
  • Flessibile e leggero, senza guaina interna

Buona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente all'oliointerferenzeResistente ai raggi UV

CERUFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

10036001
2 X 0.55.93656
10036002
3 G 0.56.24367
10036003
3 X 0.56.24367
10036004
4 G 0.56.64978
10036005
4 X 0.56.64978
10036006
5 G 0.57.15791
10036007
7 G 0.57.769110
10036008
12 G 0.510.1104177
10036009
2 X 0.756.34365
10036010
3 G 0.756.65277
10036011
3 X 0.756.65277
10036012
4 G 0.757.16192
10036013
4 X 0.757.16192
10036014
5 G 0.757.972111
10036015
5 X 0.757.972111
10036016
7 G 0.758.589138
10036017
7 X 0.758.589138
10036018
12 G 0.7511.1138220
10036019
18 G 0.7513.0211312
10036020
25 G 0.7515.1280417
10036021
2 X 1.06.65173
10036022
3 G 1.06.96289
10036023
3 X 1.06.96289
10036024
4 G 1.07.474107
10036025
4 X 1.07.474107
10036026
5 G 1.08.388131
10036027
7 G 1.08.9112159
10036028
12 G 1.011.7185263
10036029
18 G 1.014.1268378
10036030
25 G 1.016.2354508
10036031
41 G 1.020.6547834
10036032
2 X 1.57.26587
10036033
3 G 1.57.682108
10036034
3 X 1.57.682108
10036035
4 G 1.58.4100136
10036036
5 G 1.59.1119162
10036037
7 G 1.510.0154204
10036038
12 G 1.513.4268340
10036039
18 G 1.515.8373492
10036040
25 G 1.518.2530654
10036041
3 G 2.59.1118157
10036042
4 G 2.510.0147198
10036043
5 G 2.511.1176245
10036044
7 G 2.512.0253307
10036045
12 G 2.516.3385524
10036046
4 G 4.011.8248284
10036047
5 G 4.013.3269368
10036048
7 G 4.014.6371448
10036049
4 G 6.014.2343406
10036050
5 G 6.015.5441522
10036051
7 G 6.017.0510637
10036052
4 G 10.017.2495656
10036053
5 G 10.019.5592865
10036054
4 G 16.020.2736972
10036055
5 G 16.022.68951249
10036056
4 G 25.025.111291482
10036057
5 G 25.028.014001906
10036058
4 G 35.028.215461971
10036059
5 G 35.031.419122529
10036060
4 G 50.034.021862713
10036061
4 G 70.039.030113709
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Nota: per l'utilizzo di cavi AWM (Appliance Wiring Material) in macchinari industriali (USA) secondo NFPA 79: consultare l'appendice del catalogo tabella T29
  • Semplice impiego e installazione grazie all'alta flessibilità del cavo
  • Ampia gamma di applicazioni grazie alle eccezionali caratteristiche del prodotto
  • I materiali privi di alogeni e altamente ignifughi riducono il rischio di propagazione della fiamma, elevata densità di fumo e fumi tossici in caso di incendio
  • Schermatura in rame per la protezione da disturbi elettromagnetici

Applicazione

  • Luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie
  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
  • Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore
  • Destinati ad essere utilizzati nell'ambito del Regolamento europeo Prodotti da costruzione (CPR), vedi appendice T14
  • Impiego temporaneo in ambienti esterni, nel rispetto dell'intervallo di temperatura.

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 (propagazione della fiamma su singolo cavo)
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in fasci di cavi o conduttori)
  • UL Cable Flame Test
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
    (quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
    Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2
  • Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2
  • Resistente agli oli secondo EN 50363-4-1 (TM5)
    e UL OIL RES I e UL OIL RES II
  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

Norm references / Approvals

  • UL AWM style 21089
  • Secondo EN 50525-3-11
  • Secondo EN 50525-2-51

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore privo di alogeni
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Rivestimento: foglio plastico privo di alogeni
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: mescola speciale priva di alogeni, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -30°C a +70°C (UL: +75°C)
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C (UL: +75°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Lunghezze singole per dimensioni: >= 4G50 max. 500m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.