ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

Cavo di controllo privo di alogeni schermato, resistente all'olio e molto flessibile

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH - cavo di comando privo di alogeni, HFFR, resistente all'olio, schermato e resistente al freddo per diverse applicazioni, U0/U: 300/500V

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Elevata flessibilità e resistenza agli oli
  • UL AWM recognized

Per esternoBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente all'oliointerferenzeResistente ai raggi UV

CERUDNVEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH U0/U: 300/500 V
10035030
2 X 0.57.129,185
10035031
3 G 0.57.435,195
10035032
3 X 0.57.435,195
10035033
4 G 0.5841,4111
10035034
4 X 0.5841,4111
10035035
5 G 0.58.648126
10035036
7 G 0.59.159,9148
10035037
12 G 0.511.591,4226
10035040
2 X 0.757.735,4101
10035041
3 G 0.75843,8114
10035042
3 X 0.75843,8114
10035043
4 G 0.758.552,8130
10035044
4 X 0.758.552,8130
10035045
5 G 0.759.362,3153
10035046
5 X 0.759.362,3153
10035047
7 G 0.759.979,5183
10035048
7 X 0.759.979,5183
10035050
12 G 0.7512.5123,2280
10035051
18 G 0.7514.8188,6399
10035052
25 G 0.7516.9247,5522
10035055
2 X 1.0841,4112
10035056
3 G 1.08.452,1127
10035057
3 X 1.08.452,1127
10035058
4 G 1.08.973,5157
10035059
4 X 1.08.973,5157
10035060
5 G 1.09.783,2171
10035061
7 G 1.010.397,2210
10035062
12 G 1.013.6168,7347
10035063
18 G 1.015.7235,4474
10035064
25 G 1.017.8312611
10035065
41 G 1.022.4508969
10035067
2 X 1.58.653,2134
10035068
3 G 1.5969,1155
10035069
3 X 1.5969,1155
10035070
4 G 1.59.885,8186
10035071
5 G 1.510.5102,8215
10035072
7 G 1.511.4134,2269
10035073
12 G 1.515232,8445
10035074
18 G 1.517.4327,8610
10035075
25 G 1.520.4463,2843
10035089
3 G 2.510.5102,8220
10035090
4 G 2.511.4129,4265
10035091
5 G 2.512.7157,5322
10035092
7 G 2.514223422
10035093
12 G 2.517.9360,5659
10035094
4 G 4.013.6207,6390
10035095
5 G 4.014.9251,5463
10035096
7 G 4.016.2333,9588
10035097
4 G 6.015.8294,8516
10035098
5 G 6.017.3356,1616
10035099
7 G 6.018.8479,3792
10035380
4 G 10.019.1461,1789
10035381
5 G 10.021.4586,6998
10035382
4 G 16.022.3727,61154
10035383
5 G 16.024.5888,71389
10035384
4 G 25.0271.123,91807
10035386
4 G 35.030.41.529,22321
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Semplice impiego e installazione grazie all'alta flessibilità del cavo
  • Ampia gamma di applicazioni grazie alle eccezionali caratteristiche del prodotto
  • Certificato per applicazioni marine
  • Nota: per l'utilizzo di cavi AWM (Appliance Wiring Material) in macchinari industriali (USA) secondo NFPA 79: consultare l'appendice del catalogo tabella T29

Applicazione

  • Luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie
  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
  • Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore
  • Destinati ad essere utilizzati nell'ambito del Regolamento europeo Prodotti da costruzione (CPR), vedi appendice T14
  • Adatto alla posa esterna nel rispetto del campo di temperatura.

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 (propagazione della fiamma su singolo cavo)
  • Autoestinguente seconodo IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in verticale a fasci di cavi)
  • UL Cable Flame Test
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
    (quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
    Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2
  • Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2
  • Resistente agli oli secondo EN 50363-4-1 (TM5)
    e UL OIL RES I e UL OIL RES II
  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

Norm references / Approvals

  • UL AWM style 21089
  • Secondo EN 50525-3-11
  • Secondo EN 50525-2-51
  • Certificato DNV GL n. TAE0000408

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore privo di alogeni
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina interna priva di alogeni, grigia
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: mescola speciale priva di alogeni, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -30°C a +70°C (UL: +75°C)
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C (UL: +75°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Lunghezze singole per dimensioni: >= 4G50 max. 500m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.