ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH
Cavo di controllo privo di alogeni schermato, resistente all'olio e molto flessibile
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH - cavo di comando privo di alogeni, HFFR, resistente all'olio, schermato e resistente al freddo per diverse applicazioni, U0/U: 300/500V
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Elevata flessibilità e resistenza agli oli
- UL AWM recognized
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Semplice impiego e installazione grazie all'alta flessibilità del cavo
- Ampia gamma di applicazioni grazie alle eccezionali caratteristiche del prodotto
- Nota: per l'utilizzo di cavi AWM (Appliance Wiring Material) in macchinari industriali (USA) secondo NFPA 79: consultare l'appendice del catalogo tabella T29
Applicazione
- Luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie
- Ingegneria meccanica
Automazione industriale
Impianti di climatizzazione - Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore
- Destinati ad essere utilizzati nell'ambito del Regolamento europeo Prodotti da costruzione (CPR), vedi appendice T14
- Adatto alla posa esterna nel rispetto del campo di temperatura.
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 (propagazione della fiamma su singolo cavo)
- Autoestinguente seconodo IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in verticale a fasci di cavi)
- UL Cable Flame Test
- Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
(quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2 - Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2
- Resistente agli oli secondo EN 50363-4-1 (TM5)
e UL OIL RES I e UL OIL RES II - Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
- Resistente all'ozono secondo EN 50396
Norm references / Approvals
- UL AWM style 21089
- Secondo EN 50525-3-11
- Secondo EN 50525-2-51
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore privo di alogeni
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Guaina interna priva di alogeni, grigia
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna: mescola speciale priva di alogeni, grigio (simile RAL 7001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
- UL: 600 V
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -30°C a +70°C (UL: +75°C)
- Posa fissa: da -40°C a +80°C (UL: +75°C)
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Lunghezze singole per dimensioni: >= 4G50 max. 500m
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
