ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM

EMV-optimized servomotor cable , low capacitance, double screened, halogen-free.

ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM - Electrically symmetrical servomotor cable with outstanding electromagnetic compatibility and simplified cable connection thanks to innovative cable design.

  • Privo di alogeni e altamente autoestinguente
  • Tecnologia brevettata "zeroCM" CommonMode - simmetria al 100% grazie all'innovativo design del cavo

AutoestinguentePrivo di alogeniinterferenzeResistente ai raggi UV

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

10024020
3 X 1,5 + 1 G 1 + (2X1,5)14,4128,3269
10024024
3 X 10 + 1 G 6 + (2X1,5)22479714
10024025
3 X 16 + 1 G 10 + (2X1,5)25704,641003
10024021
3 X 2,5 + 1 G 1,5 + (2X1,5)15,8172,54340
10024022
3 X 4 + 1 G 2,5 + (2X1,5)17,5240426
10024023
3 X 6 + 1 G 4 + (2X1,5)19,4320,64520
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • The zeroCM® technology with a completely electrical symmetrical cable design has proven to reduce leakage currents by up to 60% compared to conventional motor cables.
  • Halogen-free and highly flame retardant materials reduce the risk of flame propagation, high smoke density and toxic smoke in the event of a fire.
  • Future-proof for future drive generations with higher cycle frequencies.
  • Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website.
  • Reduces EMC interference at the frequency converter and thus enables almost double installation lengths.

Applicazione

  • For connecting frequency converters and servo motors.
  • Utilizzabile in ambienti asciutti e umidi.
  • Per ambienti in cui è richiesta elevata protezione EMC.
  • Per posa fissa e movimento occasionale
  • Suitable for outdoor use, subject to the temperature range.

Caratteristiche del prodotto

  • Cavo a bassa capacità
  • Fire behaviour:- Flame-retardant (IEC 60332-1-2)- Halogen-free (IEC 60754-3)- No corrosive gases (IEC 60754-2)- Low smoke density (IEC 61034-2)- Low toxicity (EN 50305)
  • No flame-propagation according to IEC 60332-3-24 respectively IEC 60332-3-24 (Cat. C) (Flame spread on vertical cable or wire bundle)
  • Resistente ai raggi UV secondo EN 50525-1

Norm references / Approvals

  • Based on VDE 0276-604 resp. HD 604

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: polietilene reticolato (XLPE)
  • Power cores symmetrically bundeled with counterrotating reduced protective conductor and screened control pair.
  • Schermatura: foglio di alluminio laminato avvolto in combinazione con treccia di rame stagnato
  • Guaina esterna: mescola speciale priva di alogeni, colore nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
  • Control pair: black and white

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova

  • Power cores:
    Core/core: 4 kV
    Core screen: 4kV
  • Control pair:
    Core/core: 4 kV
    Core/Screen: 2 kV
    Pair screen/overall screen: 500 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Mobile: da -15°C a +90°C
  • Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.