ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Conduttore isolato In FEP, adatto a temperature molto elevate o molto basse
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - cavo unipolare FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C
- Ora disponibile in bobina
- Resistenza termica e chimica
- Massima riduzione di spazio e peso
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Il peso e il diametro minimo del cavo permettono
una massima riduzione di spazio e peso - Resistente al contatto con la maggior parte degli agenti chimici aggressivi
Applicazione
- Per l'uso in ambienti con alte temperature, forte presenza di agenti chimici o spazi chiusi
- Tipici campi di applicazione
- Quadri di comando con elevata generazione di calore
- Strumenti di misurazione
- Fornaci
- Dispositivi di riscaldamento ed elettrodomestici per cucina
- Costruzione di motori elettrici
- Installazioni nel settore chimico
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente
- ÖLFLEX® HEAT 205 realizzato in FEP
- Resistenza eccezionale contro acidi,
solventi, smalti, benzina, oli e molte altre
sostanze chimiche
- Scarsa infiammabilità
- Elevata forza dielettrica e resistenza all'abrasione
- Basso assorbimento dell'acqua
- Resistente ai microbi
- Materiali isolanti non aderenti
- Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
- Idrofobico e repellente allo sporco
- Elevata resistenza all'allungamento e allo strappo
- Resistente ai fluidi idraulici
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato
- Isolamento del conduttore in FEP
- FEP = fluoro etilen propilene
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 2500 V
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -100°C a +205°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Altri colori su richiesta
